Πλακέ καλώδιο AS-Interface
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
Πλακέ καλώδιο AS-Interface
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
- Για αξιόπιστη εξωτερική τροφοδοσία 24 V σε δίκτυα AS-i
- Σύνδεση εξαρτημάτων μέσω τεχνολογίας μετατόπισης μόνωσης
- προστασία σύνδεσης ανάστροφης πολικότητας λόγω ειδικού σχήματος
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|---|
Σχεδίαση | για χρήση σε συσκευές τεχνολογίας διαπέρασης μόνωσης |
Εφαρμογή | Εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία 24 V |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 7104 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 100 m |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 100 m, EPDM, Χωρίς αλογόνο, μαύρο; 2 x 1,5 mm² |