Γυάλινες οπτικές ίνες
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Γυάλινες οπτικές ίνες
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 570 |
---|---|
Συνολικό μήκος [mm] | 20000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 77 |
Διάταξη ινών |
|
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 0,05 |
Διάμετρος ίνας [mm] | 2 x 0,05 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 6 |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PU (πολυουρεθάνη) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |