Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
- Διεπαφή AS-i προς το πάνω τμήμα
- Αξιόπιστη σύνδεση στην καλωδιοταινία AS-i χάρη στην τεχνολογία ταχείας στερέωσης
- Για τοποθέτηση σε ράγα DIN και πίνακα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 331,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|