Πατητός γωνιακός σύνδεσμος για πνευματικές συνδέσεις
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
Πατητός γωνιακός σύνδεσμος για πνευματικές συνδέσεις
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
- Για αξιόπιστη πνευματική σύνδεση
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε AirBox
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Μέσο | πεπιεσμένος αέρας σύμφωνα με το ISO 8573-1: 2001 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Πίεση λειτουργίας [bar] | 10; (min. -0,95) |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 120,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Επινικελωμένος ορείχαλκος / PA66; δαχτυλίδι απεμπλοκής: Πολυοξυμεθυλένιο; Οδοντωτή ροδέλα: Ανοξείδωτος χάλυβας; δαχτυλίδι καλουπιού: NBR |
Εξαρτήματα σωλήνα | 8 mm |
Διάμετρος από σωληνάκι [mm] | 8 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|