• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα για AS-i
  4. Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
  5. E75354

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

E75354

FC Splitter ye ProcessL

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

E75354

FC Splitter ye ProcessL

  • Για μετάβαση από πλακέ καλώδιο AS-i σε κονέκτορα M12
  • Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Σχεδίαση AS-i
Εφαρμογή για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Βαθμός προστασίας III
Τάση λειτουργίας AUX DC [V] 18...32
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...80
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C))
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] 2000
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 68; IP 69K
Βαθμός ρύπανσης 2
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-6-2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 104,3
Υλικό κατασκευής μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM
Ροπή σύσφιξης [Nm] 2,5; (παξιμάδια στερέωσης)
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Δυναμόκλειδο, E70390
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm