- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E75471
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 42 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 18,45 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; O-ring: EPDM; Παξιμάδι ασφάλισης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Ακίδες επαφής: μπρούντζινες επικασσιτερωμένο |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,4...0,6 Nm |