Αντάπτορας ράγας DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
Αντάπτορας ράγας DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Μεταφορά κύριων μονάδων IO-Link, switch Ethernet και βαθμίδων Εισ/Εξ σε ράγα DIN
- Πλήρες σετ τοποθέτησης για διάφορα μεγέθη μονάδων
- Απλή και γρήγορη τοποθέτηση με αντοχή σε δονήσεις
- Στιβαρός σχεδιασμός για χρήση σε σκληρές συνθήκες
- Για απευθείας εγκατάσταση στη μηχανή ή σε πίνακα ελέγχου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN, πχ για κύριες μονάδες IO-Link 8-Port |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 103,8 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτησης σε ράγα τύπου DIN |
Διαστάσεις [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Υλικό κατασκευής | Αντάπτορας ράγας DIN: PC/ABS; υποδοχή σπειρώματος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|