- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E79995
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E79995
FC connector PVC V2A 2m
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- Για μετάβαση από καλωδιοταινία AS-i σε στρογγυλό καλώδιο
- Για επέκταση του δικτύου AS-i μέσω λωρίδων
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | AS-i |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 97,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα Ανω τμήμα: PUR; Περίβλημα Κάτω τμήμα: PA 6.6; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|