Τροφοδοτικό με φις
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
Τροφοδοτικό με φις
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 90...264 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24 |
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 200 |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Έξοδοι
Ολικό ρεύμα εξόδου [A] | 1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...40 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40; (M12 κονέκτορας: IP 69K) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 203,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: πλαστικό μαύρο; |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |