• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. RFID
  4. Ετικέτες ID
  5. E80312

Ετικέτα RFID

E80312

ID-TAG/D12X2/01

Ετικέτα RFID

E80312

ID-TAG/D12X2/01

  • RFID ετικέτα 125 kHz - Q5
  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση για εργαλειοφορείς
  • Κατάλληλο για τοποθέτηση σε πλαστικούς και μεταλλικούς φορείς
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Εφαρμογή Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] -25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] 160; (διάρκεια του τεστ: 1 x 35 h)
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] 0,125
Μέγεθος μνήμης [bit] 224
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής 100000
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...130
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [χρόνια] 2854
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 2,05
Διαστάσεις [mm] Ø 12 / L = 2
Υλικό κατασκευής PPS μαύρο
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 x 35 h
Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h
κραδασμοί 6 Achsen je 2000 Schocks
δονήσεις 3 Achsen je 2,5 h
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Αλλα δεδομένα
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm)
Τοποθέτηση των ID-TAG Ανάγνωση Γραφή
DTA100 Ανωθεν 5...20 5...20
DTA101 Ανωθεν 5...20
DTA200 Εμπρόσθια πλευρά 25 25
DTA201 Εμπρόσθια πλευρά 25
DTA300 Εμπρόσθια πλευρά 40 40
DTA301 Εμπρόσθια πλευρά 40
Όλες οι ενδείξεις εφαρμόζονται σε στατικές λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής.
Σημειώσεις χωρίς σχόλια αναφέρονται σε τοποθέτηση ετικετών ID σε μη μεταλλικούς χώρους.