• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. RFID
  4. Ετικέτες ID
  5. E80320

Ετικέτα RFID

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Ετικέτα RFID

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID ετικέτα 125 kHz - Q5
  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση για εργαλειοφορείς
  • Κατάλληλο για εγκατάσταση σε πλαστικούς φορείς
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Εφαρμογή Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] -35...50
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] 50
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] 0,125
Μέγεθος μνήμης [bit] 224
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής 100000
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -35...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -35...50
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] 2854
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 6,9
Περίβλημα ID-TAG ISO-κάρτα
Διαστάσεις [mm] 54 x 86 x 1
Υλικό κατασκευής PVC Λευκό
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 x 24 h
Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Αλλα δεδομένα
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm)
Τοποθέτηση των ID-TAG Ανάγνωση Γραφή
DTA100 Ανωθεν 18...60 18...60
DTA101 Ανωθεν 18...60
DTA200 Εμπρόσθια πλευρά 60 60
DTA201 Εμπρόσθια πλευρά 60
DTA300 Εμπρόσθια πλευρά 90 90
DTA301 Εμπρόσθια πλευρά 90
Όλες οι ενδείξεις εφαρμόζονται σε στατικές λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής.
Σημειώσεις χωρίς σχόλια αναφέρονται σε τοποθέτηση ετικετών ID σε μη μεταλλικούς χώρους.