Φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID 125KHz - Q5
E80321
RFID HANDHELD READER WRITER USB
Φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID 125KHz - Q5
E80321
RFID HANDHELD READER WRITER USB
- Για χρήση των RFID ετικετών 125KHz - Q5
- Ανέπαφη ανάγνωση και εγγραφή σε αναμεταδότες RFID (ετικέτες ID)
- Με USB interface
- κατάλληλο για χρήση σε PCs ή Notebooks
- λογισμικό παρέχεται
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για χρήση σε Η/Υ ή φορητούς |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] | 5 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 0,125 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 274,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PS (πολυστερίνη) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1,8 m |