• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. RFID
  4. Ετικέτες ID
  5. E80322

Ετικέτα RFID

E80322

ID-TAG/D26X4/01

Ετικέτα RFID

E80322

ID-TAG/D26X4/01

  • RFID ετικέτα 125 kHz - Q5
  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση για εργαλειοφορείς
  • Κατάλληλο για χρήση σε αυξημένο εύρος θερμοκρασιών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Εφαρμογή Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] -25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] 200; (διάρκεια του τεστ: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min)
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] 0,125
Μέγεθος μνήμης [bit] 224
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής 100000
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...140
Βαθμός προστασίας IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [χρόνια] 2854
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 4,9
Διαστάσεις [mm] Ø 26 / L = 4
Υλικό κατασκευής PA Υψηλή θερμόκρασία
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
κραδασμοί 6 Achsen je 2000 Schocks
δονήσεις 3 Achsen je 2,5 h
Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 100 h (160°C), 1 x 2 h (180°C), 10 x 30 min (20°C), 10 x 10 min (200°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
500 Zyklen 5 min (160 °C), 20 s (ΔT), 5 min (20 °C), 20 s (ΔT)
10 Zyklen 10 min (200 °C), 20 s (ΔT), 1 h (20 °C), 20 s (ΔT)
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Αλλα δεδομένα
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm)
Τοποθέτηση των ID-TAG Ανάγνωση Γραφή
DTA100 Ανωθεν 15...40 15...40
DTA101 Ανωθεν 15...40
DTA200 Εμπρόσθια πλευρά 55 55
DTA201 Εμπρόσθια πλευρά 55
DTA300 Εμπρόσθια πλευρά 80 80
DTA301 Εμπρόσθια πλευρά 80
Όλες οι ενδείξεις εφαρμόζονται σε στατικές λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής.
Σημειώσεις χωρίς σχόλια αναφέρονται σε τοποθέτηση ετικετών ID σε μη μεταλλικούς χώρους.