Ετικέτα RFID
E80341
ID-TAG/47X10.0/06
Ετικέτα RFID
E80341
ID-TAG/47X10.0/06
- RFID ετικέτα 13.56 MHz - ISO15693
- Αξιόπιστη κωδικοποίηση για εργαλειοφορείς και προϊόντα
- Ετικέτες κατάλληλες για τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] | -25...85 |
---|---|
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] | 110 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
---|---|
Μέγεθος μνήμης [bit] | 896 |
Τύπος μνήμης | EEPROM |
Τύπος τσίπ | ICODE SLIX |
Αριθμός μπλοκ | 28 |
Μέγεθος μπλοκ [Byte] | 4 |
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID) [Byte] | 8 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη |
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | 100000 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...110 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
Εγκριση εκπομπής | ISO 15693 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 186,1 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια) |
Διαστάσεις [mm] | Ø 47 / L = 10 |
Υλικό κατασκευής | PU (πολυουρεθάνη) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|
Αλλα δεδομένα
Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 4 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 70 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 120 |
απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μέταλλο (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | - |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 35 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |