Ετικέτα RFID
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
Ετικέτα RFID
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 860...960 |
---|---|
Μέγεθος μνήμης [bit] | 192 |
Τύπος μνήμης | EEPROM |
Τύπος τσίπ | Impinj Monza 4QT |
Ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη |
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | 100000 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -35...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 49,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PVC |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|
Αλλα δεδομένα
απόσταση ανάγνωσης (m)
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |