Ετικέτα RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Ετικέτα RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | RFID κωδικοποίηση σε μεταλλικές δεξαμενές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 860...930 |
---|---|
Μέγεθος μνήμης [bit] | 512 |
Τύπος μνήμης | EEPROM |
Τύπος τσίπ | Impinj Monza 4QT |
Αναγνωριστικό ετικέτας (TID) [Byte] | 8 |
Ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC) | 128 bit |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη |
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | 100000 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 93,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: πολυκαρβονικό-ABS |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 5 τμχ |
---|
Αλλα δεδομένα
απόσταση ανάγνωσης (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |