Μετρητής προεπιλογής
E89005
COUNTER/210/LCD
Μετρητής προεπιλογής
E89005
COUNTER/210/LCD
- Αξιόπιστη παρακολούθηση αισθητήρων κατά τη διάρκεια μεταγωγής σημάτων
- Ευδιάκριτη οθόνη LCD 2 γραμμών
- Εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων μέσω κουμπιών στην πρόσοψη
- Χρήση ως μετρητής για παλμούς, συχνότητα, χρόνο ή ώρες λειτουργίας
- Δύο είσοδοι παλμών για πρόσθεση και αφαίρεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Μετρητής προεπιλογής με 2 προεπιλογές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] | 90...260 |
---|---|
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός εξόδων ρελέ: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ | 2 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...65 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 93 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; (Μετωπικά) |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 00 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 214,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 48 x 48 x 107 |
Υλικό κατασκευής | PC μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κουμπωτές κλέμες με βίδες: 7 x ...2,5 mm² |
---|