- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Ράβδοι στήριξης / προφίλ αλουμινίου
- E89030
Προφίλ αλουμινίου
E89030
LED-MountingProfile, 77,5mm
Προφίλ αλουμινίου
E89030
LED-MountingProfile, 77,5mm
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για την εγκατάσταση ταινιών LED |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 77,5 x 17 x 6,7 |
Υλικό κατασκευής | Προφίλ: Αλουμίνιο EN AW-6060 T66 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|