• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Κυτία διακλάδωσης
  4. Κυτία διακλάδωσης
  5. EBC002

Κυτία διακλάδωσης

EBC002

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Κυτία διακλάδωσης

EBC002

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 10
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL
Enclosure type Type 1
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 224,5
Διαστάσεις [mm] 33 x 60 x 118,2
Υλικό κατασκευής PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης 4
Σχεδίαση κονέκτορα M12
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Πώματα προστασίας: 2
ετικέττες: 4
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm