Κυτία διακλάδωσης
EBC023
ZDO8H059MSS0005H11
Κυτία διακλάδωσης
EBC023
ZDO8H059MSS0005H11
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 698,3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Υλικό κατασκευής | PA | ||||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA | ||||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 | ||||||||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 | ||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||||
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
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση | Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|