Κυτία διακλάδωσης
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
Κυτία διακλάδωσης
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Υλικό κατασκευής | PA | ||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA | ||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 6 | ||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση | Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|