• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Κυτία διακλάδωσης
  4. Κυτία διακλάδωσης
  5. EBC037

Κυτία διακλάδωσης

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

Κυτία διακλάδωσης

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 12
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -5...60
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 212,7
Διαστάσεις [mm] 22 x 54 x 100
Υλικό κατασκευής PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης 6
Σχεδίαση κονέκτορα M12
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Κύκλοι κάμψης > 2 Mio.
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 6 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Πώματα προστασίας: 2
ετικέττες: 6
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm