Κυτία διακλάδωσης
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
Κυτία διακλάδωσης
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 15...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 1 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 125 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 |
Σχεδίαση κονέκτορα | M8 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |