• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Κυτία διακλάδωσης
  4. Κυτία διακλάδωσης
  5. EBC065

Κυτία διακλάδωσης

EBC065

ZDO8F039MSJ0010H10

Κυτία διακλάδωσης

EBC065

ZDO8F039MSJ0010H10

  • Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 6
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -5...60
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 906
Υλικό κατασκευής PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης 8
Σχεδίαση κονέκτορα M8
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Ταχύτητα διέλευσης μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
Κύκλοι κάμψης > 5 Mio.
Τάνυση στρέψης ± 180 °/m
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 8 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Αντάπτορας ράγας DIN:, E73007
Προστατευτικό πώμα: M8, E73005
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες