Κυτία διακλάδωσης
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Κυτία διακλάδωσης
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 2 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 6 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 | ||||||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M8 | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση | Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|