- Προϊόντα
- EBC124
Κυτία διακλάδωσης
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Κυτία διακλάδωσης
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | διαχωριστής αισθητήρα X2 |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; (κλεμοταινία σύνδεσης με ελατήριο : IP20) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA | ||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 | ||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει! |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2,4 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,7 mm; Δακτύλιος για καλώδιο: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση
κλεμοταινία σύνδεσης με ελατήριο : 8 x |