Κυτία διακλάδωσης
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
Κυτία διακλάδωσης
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 15...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 2 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; (1m / 7 ημέρες) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 150,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 10 |
Σχεδίαση κονέκτορα | M8 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |