• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Διακλαδωτές Υ
  4. Διακλαδωτές Υ
  5. EBF011

Διανομέας Y

EBF011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Διανομέας Y

EBF011

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

  • Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
  • Οπτική και απτική σήμανση των θυρών
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή λογική λειτουργία AND
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Βαθμός προστασίας II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
cULus: ...65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...55
Υγρασία αποθήκευσης [%] 10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση
1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL
Ηλεκτρική τροφοδοσία Class 2
Αριθμός αρχείου UL E191684
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 33,8
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PA Χωρίς αλογόνο; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PA, Χωρίς αλογόνο
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm