Κυτία διακλάδωσης
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Κυτία διακλάδωσης
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2875 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 54 x 127 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA |
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 |
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 15 m, PVC, μαύρο, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση | Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|