- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες
- EC0402
Κάλυμμα
EC0402
R360/cover/display intake
Κάλυμμα
EC0402
R360/cover/display intake
- Για κάλυψη οθονών και συσκευών διαλογικής επικοινωνίας
- Αξιόπιστη προστασία κατά της διείσδυσης υγρασίας και της αλατούχας ομίχλης
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 54 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 230,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 163 x 112 x 50 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|