• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
  4. Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες
  5. EC0406

Σετ τοποθέτησης RAM για οθόνες γραφικών

EC0406

R360/BasicDisplayXL/RAM-Set

Σετ τοποθέτησης RAM για οθόνες γραφικών

EC0406

R360/BasicDisplayXL/RAM-Set

  • Για σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση οθονών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
  • Για χρήση ως επιτραπέζια μονάδα μέσα στην καμπίνα του οδηγού
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση για χρήση ως μονάδας επιφάνειας εργασίας
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 365
Διαστάσεις [mm] 197 x 131 x 116
Υλικό κατασκευής Βραχίονας συναρμολόγησης: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Βάση συναρμολόγησης: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Σφαίρα: λάστιχο; βάση οθόνης: πλαστικό μαύρο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ