- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες
- EC0411
τραπεζοειδής πλάκα στήριξης για βάση RAM
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
τραπεζοειδής πλάκα στήριξης για βάση RAM
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
- Για σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση οθονών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Για χρήση ως επιτραπέζια μονάδα μέσα στην καμπίνα του οδηγού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 37,75 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 38 x 62 x 33,3 |
Υλικό κατασκευής | Βάση συναρμολόγησης: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Σφαίρα: λάστιχο |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|