Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα
EC0451
BasicCable/2 Modules
Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Για τη σύνδεση ελεγκτών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
- Αξιόπιστη μετάδοση σημάτων για συσκευές CAN
- Με ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις διαύλου CAN στο περίβλημα της επαφής και στο βύσμα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Καλωδίωση για παροχή τάσης και μετάδοση σημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Τυποποιημένο, για BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Εφαρμογή | Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 46,4 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|