- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλωδιώσιμοι
- Σετ καλωδιώσιμων κονεκτόρων και στοιχείων καλωδίωσης
- EC0702
Καλωδιώσιμος κονέκτορας AMP
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Καλωδιώσιμος κονέκτορας AMP
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων ελεγκτών και μονάδων
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Περίβλημα AMP για σύσφιγξη καλωδίων με τσάκισμα
- Μαζί με τη μονάδα παρέχονται επαφές σύσφιγξης με τσάκισμα
- Βύσμα με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67; (μόνο σε συνδυασμό με τη στεγάνωση των επιμέρους κλώνων (δεν παρέχεται)) |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 75,3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|