- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- EC0705
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Βύσμα AMP με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 36 DC |
---|---|
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...105 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 896 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 10 x 10 x 10 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας AMP
Video | Κονέκτορας: 1 x AMP-Junior Timer; Μορφοποιημένο σώμα: PBT, μαύρο |
---|