• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
  4. Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
  5. EC0710

Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

  • Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων ελεγκτών και μονάδων
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Για εφαρμογές σε κινητά μηχανήματα και σε εξαιρετικά απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Βύσμα AMP με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
  • Βύσμα AMP 81 πόλων με κωδικοποίηση A
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 36 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 1419,5
Διαστάσεις [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2,5 m