• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
  4. Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες
  5. EC0731

Πλαίσιο στήριξης για οθόνες γραφικών

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Πλαίσιο στήριξης για οθόνες γραφικών

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση για ecomatDisplay 7"
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 814,4
Τρόπος συναρμολόγησης Ενσωμάτωση
Διαστάσεις [mm] 135 x 120 x 43
Υλικό κατασκευής Πλαίσιο στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Πλακίδια απόστασης: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
σετ βίδας: 4
Ροδέλες: 4
Παξιμάδια: 4
Φλάντζα και αποσβεστήρας κραδασμών
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ