- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- EC2084
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Αξιόπιστη σύνδεση ελεγκτών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Για εφαρμογές σε κινητά μηχανήματα και σε εξαιρετικά απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Βύσμα AMP με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 975,2 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1,2 m; 1 mm² | |
Κονέκτορας: 1 x AMP |