• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
  4. Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
  5. EC2099

USB καλώδιο σύνδεσης

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

USB καλώδιο σύνδεσης

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

  • Αξιόπιστη σύνδεση οθονών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
  • Με υποδοχή σύνδεσης USB για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή πίνακα οργάνων
  • Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
  • Προστατευτικό πώμα για την υποδοχή σύνδεσης USB με υψηλό βαθμό προστασίας
  • Κατάλληλο για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου σε βιομηχανικές εφαρμογές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Θωρακισμένο καλώδιο
Σχεδίαση για βαθμίδες επεξεργασίας και διαλογικές οθόνες PDM360 NG
Εφαρμογή USB θηλυκός κονέκτορας για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή οργάνων
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 93,55
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Πώματα προστασίας: IP 67, για θηλυκό κονέκτορα USB
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: B
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 1,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x USB