- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- EC2114
Σετ καλωδίων προγραμματισμού για διασύνδεση CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Σετ καλωδίων προγραμματισμού για διασύνδεση CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Καλώδιο ενσύρματου προγραμματισμού για ελεγκτές και οθόνες
- Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
- Με ενσωματωμένη τερματική αντίσταση διαύλου CAN στο περίβλημα του βύσματος
- Αξιόπιστη μετάδοση σημάτων για συσκευές CAN
- Τροφοδοσία μέσω ξεχωριστών καλωδίων με ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για BasicController και BasicDisplay, δεν είναι κατάλληλο για:, CR0431 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 144,3 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PVC, Γκρι |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - BasicController 1
Κονέκτορας: Κονέκτορας DIN |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - BasicController 2
Κονέκτορας: Πλαστική βάση για επαφές standard timer |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - BasicDisplay 1
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - BasicDisplay 2
Κονέκτορας: Κονέκτορας DIN |