Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Για λήψη δεδομένων GPS και για επικοινωνία σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
- Με ενσωματωμένο ενισχυτή
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Πεπλατυσμένο περίβλημα για τοποθέτηση στην οροφή οχημάτων και κινητών μηχανημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | μέσω εσωτερικής καλωδίωσης της σύνδεσης GPS |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 66; (τοποθετημένη (εξωτερική ροδέλα και O-Ring από την μεριά του σπειρώματος)) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 156,9 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Gewinde |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 5 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 3 m |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GPS
Κονέκτορας: SMA |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GSM
Κονέκτορας: FME |