συνδυασμένη κεραία για WLAN και Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
συνδυασμένη κεραία για WLAN και Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Για λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω WLAN και Bluetooth
- Με ενσωματωμένο ενισχυτή
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Πεπλατυσμένο περίβλημα για τοποθέτηση στην οροφή οχημάτων και κινητών μηχανημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Διασυνδέσεις
Μπάντα συχνοτήτων | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | FAKRA | ||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Πρότυπο | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 105,85 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση; (M16 x 1,5) |
Διαστάσεις [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - WLAN / Bluetooth
Καλώδιο: 2 m | |
Κονέκτορας: FAKRA I |
διαγράμματα και γραφήματα
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|