- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- EC3146
Καλώδιο με κονέκτορα
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
Καλώδιο με κονέκτορα
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
- Για εφαρμογές σε κινητά μηχανήματα και σε εξαιρετικά απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Βύσμα AMP με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 147,3 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2,0 m, PUR, μαύρο; 10 x 0,5 mm² |
---|