- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- EC3148
Καλώδιο σύνδεσης Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Καλώδιο σύνδεσης Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Για εφαρμογές σε κινητά μηχανήματα και σε εξαιρετικά απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Βύσμα AMP με κλείδωμα και προστασία αναστροφής πολικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Καλώδιο προσαρμογέα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 109 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT μαύρο; Θηλυκός κονέκτορας: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: Viton |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - C
Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας AMP, ίσιες |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,6 m, PUR, μαύρο, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - A
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - B
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |