Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 24 |
---|
Διασυνδέσεις
Μπάντα συχνοτήτων | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Μπάντα συχνοτήτων | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 6K6 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 366 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Gewinde |
Διαστάσεις [mm] | 80 x 124 x 31 |
Υλικό κατασκευής | PC μαύρο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 5 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GPS
Καλώδιο: 3 m | |
Κονέκτορας: 1 x FAKRA |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GSM
Καλώδιο: 3 m | |
Κονέκτορας: 1 x FAKRA |