- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- EC9125
USB καλώδιο σύνδεσης
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB καλώδιο σύνδεσης
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Αξιόπιστη σύνδεση οθονών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
- Με υποδοχή σύνδεσης USB για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή πίνακα οργάνων
- Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
- Προστατευτικό πώμα για την υποδοχή σύνδεσης USB με υψηλό βαθμό προστασίας
- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου σε βιομηχανικές εφαρμογές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Σχεδίαση | για βαθμίδες επεξεργασίας και διαλογικές οθόνες PDM360 NG |
Εφαρμογή | USB θηλυκός κονέκτορας για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή οργάνων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 97,8 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x USB, ίσιες |