- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- EC9208
Καλώδιο σύνδεσης με πλαστικό κονέκτορα
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
Καλώδιο σύνδεσης με πλαστικό κονέκτορα
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
- Για σύνδεση ελεγκτών
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Δυνατότητα κωδικοποίησης και κοπής κατά παραγγελία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για BasicController, CAN1 και τροφοδοσία P/N1, CR04xx |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 89,3 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² |
---|