Κύρια μονάδα IO-Link / μετατροπέας - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
Κύρια μονάδα IO-Link / μετατροπέας - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Δυνατότητα εύκολης προετοιμασίας για λειτουργία χωρίς καμία παραμετροποίηση
- Συμπαγούς σχεδίασης με υψηλό βαθμό προστασίας για υγιεινές εφαρμογές
- Παραμετροποίηση μέσω IO-Link
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με προϊόντα ifm
- Αξιόπιστη μετατροπή σήματος των μετρούμενων τιμών IO-Link σε δύο αναλογικά σήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Αυτός ο μετατροπέας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλα προδιαγεγραμμένους αισθητήρες ifm (δείτε τον κατάλογο συσκευών στην ενότητα "Έγγραφα και Λήψεις")
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Εφαρμογή
Σχεδίαση | ενσωματωμένη κύρια μονάδα IO-Link |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,83 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%] | 0,25 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α | 1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 91,45 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Σημειώσεις | Αυτός ο μετατροπέας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλα προδιαγεγραμμένους αισθητήρες ifm (δείτε τον κατάλογο συσκευών στην ενότητα "Έγγραφα και Λήψεις") | |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |