σταθμός βάσης IoT κατανεμημένου Bluetooth
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
σταθμός βάσης IoT κατανεμημένου Bluetooth
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων της συνδεδεμένης IO-Link συσκευής μέσω Bluetooth
- Εύκολη πρόσβαση σε αισθητήρες μέσω προσαρμογέα EIO344 και δωρεάν εφαρμογή ifm moneo blue
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με moneo Cloud (από έκδοση 1.14) σε συνδυασμό με moneo edgeGateway AE2100 και moneo IIoT Core
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |
---|---|---|
Εφαρμογή | Σταθμός βάσης για προσαρμογείς Bluetooth. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους συνδεδεμένους προσαρμογείς μπορούν να ανακτηθούν μέσω Ethernet χρησιμοποιώντας IoT Core | |
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΕΕ/RED; Ηνωμένο Βασίλειο; ΗΠΑ; Καναδάς; Ιαπωνία; Ναμίμπια; Σιγκαπούρη; Αυστραλία; Ινδία; Βιετνάμ; Νέα Ζηλανδία; Ινδονησία; Μαλαισία; Ταϊλάνδη; Ουκρανία; Ταιβάν; Μεξικό; Αργεντινή; Χιλή; Νότια Κορέα; Νότια Αφρική | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (περιορισμός λόγω ES1 και PS2) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; Bluetooth |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | BLE 5.0 |
---|---|
Μπάντα συχνοτήτων | 2,4 GHZ |
Ισχύς εκπομπής [mW] | 10; (10 dBm) |
Απόσταση ανίχνευσης | typ. 20 m |
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10; 100 | ||
Πρωτόκολλο | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 184 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 469,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT; PC; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4567 / 304Cu); Ορείχαλκος; PU (πολυουρεθάνη); PTFE; FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|