- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- ENC03A
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις χάρη στο δακτύλιο ζεύξης με μηχανισμό κλειδώματος
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Συμβατό με βαφή | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστη ισχύς εισόδου [mW] | ομάδα ΙΙ: 1000; ομάδα III: 1000 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Σήμανση ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 1 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 20 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 351,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μπλε, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
---|